SUS-Schraubendrehersatz, SD8

SUS-Schraubendrehersatz, SD8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

An 8-piece all-stainless steel screwdriver set, which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD8

Teilenummer
SD8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

280.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Shaft length L (mm) 35 / 75 / 100 / 150 Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Rund
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Edelstahl Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 / 1 / 1.1 Weight(g) 700

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Schraubendrehersatz, SD8, die Teilenummer ist SD8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD8.

Technischer Support