Hersteller-Teilenummer: P-43-150
Marke: HOZAN
Preis: 24.35 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Overall Length: 163 mm
Copper Wire Cutting Performance: 3.3 φ/mm
VA (VVF) Wire Cutting Capacity: 1.6 x 2 core φ/mm
Wire Cutting Ability of Copper: 3.5 mm2
Weight: 210 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-43-150
Teilenummer
|
---|
P-43-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Wire Cutting Ability of Copper (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 163 | 3.3 | 1.6 x 2 core | 3.5 | 210 |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Supplementary explanation | Type 1/2 Electrical Worker Proficiency Test Recommended Product |
Sie befinden sich auf der Seite für Zange, P-43-150 / P-43-175, die Teilenummer ist P-43-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-43-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Overall Length(mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Wire Cutting Ability of Copper(mm2)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P-43-175 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Wire Cutting Ability of Copper (mm2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 188 | 3.5 | 1.6 x 3 core | 5.5 | 288 |