Maschinen-Schraubstock K-26

Maschinen-Schraubstock K-26
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Schraubstock zum Halten beim Bohren.
-Backenkapazität: 50 mm
-Maximale Backenkapazität: 30 mm
-Für K-16/280
Trusco Code: 810-7574

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-26

Teilenummer
K-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening Width(mm) 30 Opening Width:(㎜) 50 Weight(g) 1200
Size Opening Width: 50 mm, Maximum Opening Aperture Width: 30 mm Supplementary explanation Precision Machine Vise for K-16/280

Sie befinden sich auf der Seite für Maschinen-Schraubstock K-26, die Teilenummer ist K-26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-26.

Technischer Support