Dust / water-proof compact scale Water Boy

Dust / water-proof compact scale Water Boy

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A compact scale that can be washed with water. Washable: Trustworthy/hygienic/long-wearing. Dust-proof and waterproof protection degree IP65 (except when AC adapter is used). Weighing capacity of 300 g - 3,000 g and minimum display of 0.1 g - 5 g

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-1000WP
HL-3000LWP-EC
HL-3000WP-EC
HL-300WP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

261.00 €

1 6 Arbeitstage 10

275.00 €

1 6 Arbeitstage 10

275.00 €

1 6 Arbeitstage 10

261.00 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen Type Grundkörper Capacity(g) 300
Minimum Display(g) 0.1 Measurement Plate Shape Quadratische Platte Dry Cell Battery Compatible Verfügbar
PC Connection Function Nein (kann nicht verbunden werden) Measurement Plate Dimensions D(mm) 128 Measurement Plate Dimensions W(mm) 128
Printer Connection Function Nein (kann nicht verbunden werden) Dust-proof and waterproof function Verfügbar Details of dust-proof and waterproof function Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP65)
Weight(kg) 0.81 Power Supply AA Batteries x 3 (Sold Separately) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately) % Minimum Display(%) 1

Technischer Support