Gold, für allgemeine Stahlanwendungen【20-25 Stk. pro Packung】

Gold, für allgemeine Stahlanwendungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLD-255-2.5-22-A46S
GLD-255-2.5-25.4-A46S
GLD-305-2.5-25.4-A36S
GLD-355-3-25.4-A36S
GLD-355-3-25.4-A46M
GLD-405-3-25.4-A36S
GLD-455-3.5-25.4-A24M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Quantity per Package
(Pieces)

169.69 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 46S2552.5227225

169.69 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 46S2552.525.47225

105.86 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 36S3052.525.47225

253.32 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 36S355325.47225

253.32 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 46M355325.47225

156.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 36S405325.46425

433.03 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 24M4553.525.46420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Legierter Stahl Abrasive material A

Technischer Support