Scheibe FF 100x15

Scheibe FF 100x15
  • Mengenrabatt
Flap structure prevents clogging and provides finishing and polishing that fits well to curvy and uneven surfaces.

[Features]
· Felt flap (FF) structure prevents clogging and provides soft contact.
· For polishing and wiping with a soft contact.
· Slits in the felt enable use on curved surfaces as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FFD100

 

Teilenummer
FFD100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.19 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Baumwolle: Hanfscheibe work material Edelstahl / Legierter Stahl Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Technischer Support