GP Lamellenschleifrad Typ S 100x15

GP Lamellenschleifrad Typ S 100x15
  • Mengenrabatt
Adapts well to workpieces with a soft touch.

[Features]
· Adapts well to workpieces with a soft touch.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· As the base diameter is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, corner polishing and 2-surface simultaneous polishing are possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP100SA3
GP100SA4
GP100SA5
GP100SA6
GP100SA7
GP100SA8
GP100SA9
GP100SA10
GP100SA11
GP100SA12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Particle Size
(#)

16.64 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Brass / Gunmetal[○] / Aluminium[○]40

16.64 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Gusseisen[○]60

16.64 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎] / Gusseisen[○]80

16.64 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl[◎]100

16.64 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎]120

16.64 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl[◎]150

16.64 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl[◎]180

16.64 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl[◎]240

16.64 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage Edelstahl[◎]320

16.64 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl[◎]400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Alundum (A) Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Technischer Support