Polierring SG Flanell, 100 Stk.

Polierring SG Flanell, 100 Stk.
  • Mengenrabatt
Use for the final wiping and glazing after mirror finish pre-processing.

[Features]
· For increased gloss.
· Provides a further beautiful finish.
· Developed for final wiping.
· Due to the fine fibers and the finely woven fabric, it is great for wiping and glazing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-NND100

Teilenummer
SG-NND100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.78 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Baumwolle: Hanfscheibe work material Edelstahl / Legierter Stahl / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Saving Type
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Technischer Support