Hersteller-Teilenummer: KU50-7
Marke: YANASE
Preis: 15.75 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Outer Diameter: 50 mm
Width: 30 mm
Particle Size: 150 #
Texture: coarse
Packaging Quantity: 10 Book
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KU50-7
Teilenummer
|
---|
KU50-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Texture | Packaging Quantity (Book) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 30 | 150 | coarse | 10 | 5000 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Texture
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften