Schlüsselsatz, 6-teiliger Satz (Teilenummern)

Schlüsselsatz, 6-teiliger Satz
  • Mengenrabatt
6-piece wrench set with 12 sizes.
[Features]
· Size (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24).
· With storage holder to prevent loss.
· Open end type is great for workability and useful when working offsite as well.
[Applications]
· Convenient for tightening bolts of various sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-521

Teilenummer
W-521
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

56.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 100 / 120 / 210 / 141 / 137 / 183 Width across flat dimension(mm) 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24 / 5.5×7 Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content(mm) 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 Mass(g) 580

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselsatz, 6-teiliger Satz, die Teilenummer ist W-521.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-521.

Technischer Support