Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSB-M8X60-A
Teilenummer
|
---|
SSB-M8X60-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Masse (g) | Schrauben-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8X1.25 | 60 | 51.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | 29 | M8 |
Loading...
Werkstoff | S45C | Wärmebehandlung | Spherical Section Hardened HRC45 | Oberflächenbehandlung | Black oxide finish |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stopperbolzen (SSB-A), die Teilenummer ist SSB-M8X60-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSB-M8X60-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
Masse(g)
Schrauben-ø
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSB-M10X30-A |
SSB-M10X40-A |
SSB-M10X50-A |
SSB-M10X60-A |
SSB-M10X70-A |
SSB-M12X40-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Masse (g) | Schrauben-ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 30 | 20 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 30 | M10 | |
6.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 40 | 30 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 36 | M10 | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | M10X1.5 | 50 | 40 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 42 | M10 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 60 | 50 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 49 | M10 | |
6.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 70 | 60 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 55 | M10 | |
7.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12X1.75 | 40 | 27.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | 52 | M12 |