Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSB-M12X50-B
Teilenummer
|
---|
SSB-M12X50-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Masse (g) | Wärmebehandlung | Oberflächenbehandlung | Schrauben-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12X1.75 | 50 | 44.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 59 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M12 |
Loading...
Werkstoff | S45C |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stopperbolzen (SSB-B), die Teilenummer ist SSB-M12X50-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSB-M12X50-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Masse(g)
Wärmebehandlung
Oberflächenbehandlung
Schrauben-ø
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSB-M10X50-B |
SSB-M10X60-B |
SSB-M10X70-B |
SSB-M12X60-B |
SSB-M12X70-B |
SSB-M16X50-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Masse (g) | Wärmebehandlung | Oberflächenbehandlung | Schrauben-ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10X1.5 | 50 | 45.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 41 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M10 | |
5.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10X1.5 | 60 | 55.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 47 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M10 | |
6.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 70 | 65.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 54 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M10 | |
6.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12X1.75 | 60 | 54.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 68 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M12 | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12X1.75 | 70 | 64.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 77 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M12 | |
13.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M16X2 | 50 | 44 | 24 | 27.7 | 10 | R25 | 108 | Spherical parts are quenched at HRC45 or greater | Black oxide finish | M16 |