Teilenummer
|
---|
MNS-100-2.2-15-A46S |
MNS-125-2.2-20-A46S |
MNS-125-2.2-22-A46S |
MNS-150-2.2-20-A46S |
MNS-150-2.2-22-A46S |
MNS-180-2.2-20-A46S |
MNS-180-2.2-22-A46S |
MNS-205-2.2-22-A46S |
MNS-205-2.2-25.4-A46S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Quantity per Package (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | 15 | 10 | |
45.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 20 | 10 | |
45.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 10 | |
47.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 20 | 10 | |
47.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 150 | 22 | 10 | |
148.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 180 | 20 | 25 | |
148.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 25 | |
164.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 205 | 22 | 25 | |
164.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 205 | 25.4 | 25 |
Loading...
Product Type | Flach | Work material | General steel / Legierter Stahl | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 46 | Hardness | S | Blade thickness(mm) | 2.2 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften