SG Yanase TOP, 100 Stk. (Teilenummern)

SG Yanase TOP, 100 Stk.
  • Mengenrabatt
Causes little vibration and noise for easy work, safe and efficient use.

[Features]
· W type where long and short sandpaper pieces are arranged alternately.
· Previously, when removing various types of beads, polishing with abrasive paper was done after grinding with an offset grinding stone, but now it is possible to grind and polish with a single piece.
· Ideal for medium polishing.
· Little clogging.
· Very limited scorching.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-GT100A6

Teilenummer
SG-GT100A6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.94 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Edelstahl Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 100 abrasive grain Alundum (A)
Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Sie befinden sich auf der Seite für SG Yanase TOP, 100 Stk., die Teilenummer ist SG-GT100A6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-GT100A6.

Technischer Support