Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PFD4-30
Type | Schleifpapier | work material | Stahl allgemein | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Particle Size(#) | 30 | abrasive grain | Silicon Carbide |
Packaging Quantity(Sheets) | 10 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften