B-Top 100x15 (BTOP-A3)

B-Top 100x15 BTOP-A3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BTOP-A3

Marke: YANASE

Preis: 5.68

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

work material: Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]

Particle Size: 40 #


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTOP-A3

 

Teilenummer
BTOP-A3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Particle Size
(#)

5.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Sie befinden sich auf der Seite für B-Top 100x15, die Teilenummer ist BTOP-A3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTOP-A3.

Produktvarianten

Teilenummer
BTOP-A4
BTOP-A5
BTOP-A6
BTOP-A7
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
work material Particle Size
(#)

5.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Gusseisen[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◎]60

5.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]80

5.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]100

5.68 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Edelstahl[◎]120

Technischer Support