Nylon-Reinigungsscheibe, violett weich, 100x16 (15)

Nylon-Reinigungsscheibe, violett weich, 100x16 (15)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Compared with Unilon Black, it features a longer service life and is economical.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· Attractive finished surface

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NPS-100

Teilenummer
NPS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.98 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe work material Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Steinwerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support