Handentgrater K-35【2 Stk. pro Packung】

Handentgrater K-35
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A knife that can handle troublesome deburring.
[Features]
· Comes with 3 blade types, one for metals such as iron, copper and aluminum, one for plastics, and an all-purpose type.
· Special rotating structure prevents the blade from biting.
[Applications]
· Enables uniform deburring and chamfering in cutting and drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-35-3

Teilenummer
K-35-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.68 €

5.12 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide Blade tip angle 11°
Single blade, two blades Double-edged Number Contained In A Packet(Book) 2 Main body, Spare Blade Replacement Blade / Universal Type (Black)

Sie befinden sich auf der Seite für Handentgrater K-35, die Teilenummer ist K-35-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-35-3.

Technischer Support