Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-332-150
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Shaft length L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kautschuk |
Shaft Diameter(φ/mm) | 6.4 | Overall Length(mm) | 250 | Handle diameter(φ/mm) | 40 |
Weight(g) | 130 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektroschrauber, D-331 / D-332, die Teilenummer ist D-332-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-332-150.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften