SUS-Schraubendreher, SUMD

SUS-Schraubendreher, SUMD
  • Mengenrabatt
For tightening and loosening screws. The shaft is made of martensitic stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUMD-150

Teilenummer
SUMD-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.1 Overall Length L(mm) 257 Grip Width D(mm) 34
Weight(g) 134

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Schraubendreher, SUMD, die Teilenummer ist SUMD-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUMD-150.

Technischer Support