Multi-Schere, N-839 (Teilenummern)

Multi-Schere, N-839
  • Mengenrabatt
A multi-snip tool that can cut thin plates of aluminum plate in addition to VVR.
[Features]
· Cutting capacity (VCT wire): 3.5 mm2 x 4 cores.
· VVR wire: 3.5 mm2 x 3-cores.
· Aluminum plate: 1.2 mm.
· Copper stranded wire: 8 mm2.
· Hardness HRC (blade): 58.
[Applications]
· Ideal for cutting and stripping thick wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-839

Teilenummer
N-839
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 190
With or without spring Verfügbar Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 8 Cutting Capacity: Others Aluminum Plate: 1.2 mm, VCT Wire: 3.5 mm² x 4 cores / VVR Wire: 3.5 mm² x 3 cores
Main body: option Main Body Weight(g) 150 Supplementary explanation Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item industrial Scissors Blade Length mm: 40

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Schere, N-839, die Teilenummer ist N-839.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-839.

Technischer Support