Steckgriff, 411 (Teilenummern)

Steckgriff, 411
  • Mengenrabatt
Socket wrench with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Total length: 500 mm.
· The square drive is refracted by 90° in either left or right around the pin at the head of the handle as the center and can be used at any angle.
· 19.0 mm drive.
· Place the handle upright when turning quickly in temporary tightening, etc., and turn the handle to the side when performing final tightening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

411

Teilenummer
411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 500 Handle Type ° Spinner

Sie befinden sich auf der Seite für Steckgriff, 411, die Teilenummer ist 411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 411.

Technischer Support