Hersteller-Teilenummer: 6D-19L
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 35.84 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Width across flat dimension (S Measurement): 19
Width across flat part external diameter (measurement D1): 28 mm
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions): 34 mm
Width across flat part depth (measurement L1): 14 mm
Through Hole I.D. (d Dimension): 16 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6D-19L
Teilenummer
|
---|
6D-19L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 28 | 34 | 14 | 16 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tiefer Einsatz (Doppel-Sechskant) , 6D, die Teilenummer ist 6D-19L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6D-19L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Width across flat dimension (S Measurement)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6D-21L |
6D-22L |
6D-24L |
6D-26L |
6D-27L |
6D-30L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 30 | 34 | 15 | 18 | ||
36.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 32 | 34 | 15 | 18 | ||
29.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 34.0 | 34 | 17 | 20 | ||
34.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
40.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 38 | 36 | 19 | 22 | ||
46.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 42 | 39 | 21 | 25 |