Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-50 |
K-50-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size (mm) | Verkaufsartikel | JAN Code | Accessory | Weight (g) | Features | Applicable Model | Slide Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | Table dimensions: 210X70 | - | - | Clamp | 800 | X-Y table with feed available in 0.05 mm increments. K-24 (mini vise) attachment available. | For K-21 | Front and Back Each 23 mm, Left and Right Each 66 mm | ||
53.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Klemmensatz | 4962772440339 | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size(mm)
Verkaufsartikel
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften