Ratschengriff (Halterausführung) , RH23K

Ratschengriff (Halterausführung) , RH23K
  • Mengenrabatt
Ratchet handle with easy attaching and detaching of socket, which comes with socket holder unlikely to detach while working.
[Features]
· Socket can be replaced with one-push operation.
· 6.35 mm insertion angle square ratchet handle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH23K

Teilenummer
RH23K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 140 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Halterausführung) , RH23K, die Teilenummer ist RH23K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH23K.

Technischer Support