Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K20
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Tragbare Ausführung mit einer Öffnung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 475 x 280 x 65 (Excluding handle part) |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 33 | Case color | Grün | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
Mass(g) | 8200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kombinationswerkzeugsatz, die Teilenummer ist K20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften