Werkzeugsatz, 700H (Teilenummern)

Werkzeugsatz, 700H
  • Mengenrabatt
Portable tool set.
[Features]
· Perfect for hexagon socket type and for maintenance work of industrial machines.
· V type 2-tier double-opening metal case.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

700H

Teilenummer
700H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

661.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 170 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 57 Case color Grün Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 13600

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, 700H, die Teilenummer ist 700H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 700H.

Technischer Support