Handwerkzeugsatz, S-81

Handwerkzeugsatz, S-81
  • Mengenrabatt
Tool set in aluminum case. (100 V power supply)
[Features]
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
· Pocket type digital multimeter (DT-124) included.
·External Dimensions: 365 (W) X 275 (H) X 110 (D) mm.
· Material: Aluminum.
· Weight: 3.5 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-81

Teilenummer
S-81
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

922.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Kofferraumboxausführung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 365×110×275
Set Content(Point) 32 Case color Silber Mass(g) 3500
Material Aluminum Alloy Corresponds To V 100 V compatible

Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-81, die Teilenummer ist S-81.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-81.

Technischer Support