GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2.5D GSX2C-2.5D

GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 2.5D GSX2C-2.5D
  • Mengenrabatt
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials. The blade edge is a Gash Land type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20200C-2.5D
GSX20330C-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

31.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 254402

71.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.38.36453.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support