X's-Fräser, hart lang SLXSMH (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLXSMH6
SLXSMH8
SLXSMH10
SLXSMH12
SLXSMH16
SLXSMH20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Number of flutes N
(sheet)

129.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 625667066

163.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 835689086

219.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045610100106

268.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1255812120128

530.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1665816135168

778.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2075820155208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Type Quadratisch Coating TiAlN
Machining Application Fläche / Seite Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support