GS-FRÄSER Schrupp-Radius GSRE-R (Teilenummern)

GS-FRÄSER Schrupp-Radius GSRE-R
  • Mengenrabatt
Ideal for high-efficiency roughing during contour machining and corner rounding of materials from steel to stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSRE4060SF-R05
GSRE4060SF-R10
GSRE4080SF-R05
GSRE4080SF-R10
GSRE4100SF-R10
GSRE4100SF-R15
GSRE4100SF-R20
GSRE4120SF-R10
GSRE4120SF-R15
GSRE4120SF-R20
GSRE4160SF-R20
GSRE4160SF-R25
GSRE4160SF-R30
GSRE4160SF-R40
GSRE4200SF-R25
GSRE4200SF-R30
GSRE4200SF-R40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

108.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60.5135060.56

155.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 611350616

126.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.5196080.58

126.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 811960818

143.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101227010110

143.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.52270101.510

143.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102227010210

166.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121267512112

166.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121.52675121.512

166.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122267512212

271.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162329016216

271.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162.53290162.516

271.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163329016316

271.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164329016416

404.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202.538100202.520

404.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2033810020320

404.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2043810020420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support