Hartmetall-Mini-Vierkant-Schaftfräser mit 2-schneidig 2MNE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2MNE0.1
2MNE0.2
2MNE0.3
2MNE0.4
2MNE0.5
2MNE0.6
2MNE0.7
2MNE0.8
2MNE0.9
2MNE0.15
2MNE0.25
2MNE0.35
2MNE0.45
2MNE0.55
2MNE0.65
2MNE0.75
2MNE0.85
2MNE0.95
2MNE1
2MNE1.1
2MNE1.2
2MNE1.3
2MNE1.4
2MNE1.5
2MNE1.6
2MNE1.7
2MNE1.8
2MNE1.9
2MNE2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

115.05 €

1 6 Arbeitstage 0.10.230.1

82.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.430.2

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3130.3

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4130.4

53.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5130.5

53.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6230.6

50.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7230.7

50.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.530.8

48.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.530.9

98.99 €

1 6 Arbeitstage 0.150.330.15

73.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.530.25

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.35130.35

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.45130.45

59.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.55130.55

59.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65230.65

55.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75230.75

55.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.852.530.85

52.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.952.530.95

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1341

41.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1341.1

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2341.2

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3341.3

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4341.4

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5541.5

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6541.6

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.7541.7

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.8541.8

48.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9541.9

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2642

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig

Technischer Support