Lamellenschleifteller „Wow, So Easy“

Lamellenschleifteller „Wow, So Easy“

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· This the one-touch W screw type.
· Provides stable grinding power.
· Highly safe.
· Produces extremely low levels of noise and vibration during use.
· The beautiful ground surface improves the product.
· One-touch attachment and detachment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KT100Z6

Teilenummer
KT100Z6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.40 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Edelstahl Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Particle Size(#) 100 abrasive grain Zirconia (Z)
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Disc mounting part Screw Type One-Touch

Technischer Support