GS-FRÄSER-Steckplatz GSSLT

GS-FRÄSER-Steckplatz GSSLT
  • Mengenrabatt
Capable of continuous high-efficiency machining from drilling to grooving. Optimal for thin plates and small machines with low clamping force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSSLT3030SF
GSSLT3040SF
GSSLT3050SF
GSSLT3060SF
GSSLT3080SF
GSSLT3100SF
GSSLT3120SF
GSSLT3160SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

63.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 386503

69.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116504

74.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136605

77.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6136606

100.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8198808

117.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022109010

120.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1226129012

254.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16321611516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support