Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4GEOM2 |
4GEOM3 |
4GEOM4 |
4GEOM6 |
4GEOM8 |
4GEOM10 |
4GEOM12 |
4GEOM16 |
4GEOM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | 2 | |
94.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 50 | 3 | |
102.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 17 | 6 | 50 | 4 | |
123.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 6 | 60 | 6 | |
152.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 8 | 80 | 8 | |
140.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 90 | 10 | |
178.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 90 | 12 | |
352.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 16 | 115 | 16 | |
516.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 56 | 20 | 125 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften