Hersteller-Teilenummer: DLCSLTLS3
Marke: NACHI(FUJIKOSHI)
Preis: 65.58 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 4.5 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Length under neck ℓ2: 12 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DLCSLTLS3
Teilenummer
|
---|
DLCSLTLS3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 12 | 3 | 2.9 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für DLC-Fräser-Steckplatz, langer Schaft DLCSLTLS, die Teilenummer ist DLCSLTLS3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DLCSLTLS3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DLCSLTLS13 |
DLCSLTLS16 |
DLCSLTLS17 |
DLCSLTLS4 |
DLCSLTLS5 |
DLCSLTLS6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 19.5 | 12 | 130 | - | 13 | - | |
206.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 160 | 66 | 16 | 15.5 | |
359.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 25.5 | 16 | 170 | - | 17 | - | |
67.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 4 | 3.8 | |
72.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 20 | 5 | 4.8 | |
75.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 60 | 24 | 6 | 5.8 |