GSX-FRÄSER 4-schneidiges Messer 1D GSX4C-1D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX40100C-1D
GSX40150C-1D
GSX40200C-1D
GSX40250C-1D
GSX40300C-1D
GSX40350C-1D
GSX40400C-1D
GSX40450C-1D
GSX40500C-1D
GSX40550C-1D
GSX40600C-1D
GSX40700C-1D
GSX40800C-1D
GSX40900C-1D
GSX41000C-1D
GSX41200C-1D
GSX41400C-1D
GSX41500C-1D
GSX41600C-1D
GSX42000C-1D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

45.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 114401

45.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.54401.5

34.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 224402

34.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52.54402.5

35.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 336453

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.53.56453.5

38.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 446454

75.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.54.56504.5

42.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 556505

83.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.55.56505.5

45.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 666506

107.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 778607

79.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 888608

120.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9910709

94.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010107010

118.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1212127512

179.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1414169014

226.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1515169015

269.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1616169016

394.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20202010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support