Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | -0.014~-0.028 | 0.2 | 3 | |
118.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | -0.014~-0.028 | 0.5 | 3 | |
123.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 4 | |
123.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 4 | |
123.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 50 | 6 | -0.020~-0.038 | 1 | 4 | |
130.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 5 | |
130.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 5 | |
130.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 1 | 5 | |
139.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.3 | 6 | |
139.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 6 | |
139.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 1 | 6 | |
139.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 13 | 60 | 6 | -0.020~-0.038 | 1.5 | 6 | |
113.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 0.3 | 8 | |
113.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 8 | |
113.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 1 | 8 | |
113.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 8 | |
113.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 19 | 80 | 8 | -0.025~-0.047 | 2 | 8 | |
145.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 0.3 | 10 | |
145.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 10 | |
145.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 1 | 10 | |
145.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 10 | |
145.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 90 | 10 | -0.025~-0.047 | 2 | 10 | |
175.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 0.5 | 12 | |
175.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 1 | 12 | |
175.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 12 | |
175.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 2 | 12 | |
175.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 90 | 12 | -0.032~-0.059 | 3 | 12 | |
342.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 1 | 16 | |
342.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 16 | |
342.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 2 | 16 | |
342.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 32 | 115 | 16 | -0.032~-0.059 | 3 | 16 | |
491.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 1 | 20 | |
491.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 20 | |
491.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 2 | 20 | |
491.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 38 | 125 | 20 | -0.032~-0.059 | 3 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Corner Radius r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften