Teilenummer
|
---|
GHKEY3 |
GHKEY4 |
GHKEY8 |
GHKEY10 |
GHKEY14 |
GHKEY15 |
GHKEY16 |
GHKEY18 |
GHKEY20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | +0.025 +0.005 | ||
25.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7 | 8 | 60 | +0.025 +0.005 | ||
28.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 60 | +0.025 +0.005 | ||
31.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | 70 | +0.025 +0.005 | ||
51.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 16 | 16 | 80 | +0.03 +0.01 | |
55.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 16 | 16 | 80 | +0.03 +0.01 | ||
59.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 18 | 16 | 80 | +0.035 +0.015 | ||
73.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 20 | 85 | +0.035 +0.015 | ||
84.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 20 | 85 | +0.035 +0.015 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter Tolerance
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften