Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EHT4M0.7X1.5
Teilenummer
|
---|
EHT4M0.7X1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Model Type (Type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Carbid | work material | Gusseisen (FC) / Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Surface Treatment | TiCN | Quantity of units ordered(piece) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Excel Handgewindebohrer EHT, die Teilenummer ist EHT4M0.7X1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHT4M0.7X1.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Model Type(Type)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EHT12M1.75X3 |
EHT3M0.5X1.5 |
EHT3M0.5X3 |
EHT4M0.7X3 |
EHT5M0.8X1.5 |
EHT5M0.8X3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Model Type (Type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 3P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 | ||
129.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
129.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 3P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
136.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 3P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 | ||
144.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | 5.5 | G5 | 16 | 3 | 1 | ||
144.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 3P | 60 | 5.5 | G5 | 16 | 3 | 1 |