Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFST6M1X7XB
Teilenummer
|
---|
TFST6M1X7XB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | Für Blindloch | 62 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Rollgewindebohrer | Coating Y/N | N/A | Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Surface Treatment | Oxidizing |
Sie befinden sich auf der Seite für Taflet für Stahl-TFST, die Teilenummer ist TFST6M1X7XB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFST6M1X7XB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Hole type
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Radial Count Radial(Quantity)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TFST10M1.25X7XB |
TFST10M1.25X7XP |
TFST10M1.5X7XB |
TFST6M1X7XP |
TFST8M1.25X7XB |
TFST8M1.25X7XP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 2P | Für Blindloch | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
40.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
40.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 2P | Für Blindloch | 75 | 7 | 7 | 19 | 5 | 8 | ||
22.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 62 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | ||
32.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 2P | Für Blindloch | 70 | 6.2 | 7 | 18 | 5 | 6 | ||
32.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 70 | 6.2 | 7 | 18 | 5 | 6 |