Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Quantity of units ordered (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 70 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | ||
41.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | ||
48.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 120 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | ||
26.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 70 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | ||
37.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 100 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | ||
45.36 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 120 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | ||
34.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 10 | ||
41.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 120 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 10 | ||
52.68 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 10 | ||
32.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
34.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 120 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
48.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
36.07 € | 5 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
39.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 120 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
58.23 € | 5 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 5 | ||
43.50 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
48.49 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
67.20 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
43.50 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
48.49 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 | ||
67.20 € | 5 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 5 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) | Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Radial Count Radial(Quantity) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Quantity of units ordered(piece)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften