Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 34 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||
30.14 € | 10 | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 36 | 3 | 4 | 13 | 1 | ||
28.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 2P | Für Blindloch | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
28.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
26.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 2P | Für Blindloch | 42 | 3 | 4 | 15 | 2 | ||
26.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 42 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 2P | Für Blindloch | 44 | 3 | 4 | 16 | 2 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 44 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 2P | Für Blindloch | 44 | 3 | 4 | 16 | 2 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 44 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
23.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 2P | Für Blindloch | 46 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
23.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 46 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
23.06 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 2P | Für Blindloch | 48 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
23.06 € | 10 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 48 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
24.91 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 2P | Für Blindloch | 52 | 5 | 6 | 15 | 2 | ||
24.91 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 52 | 5 | 6 | 15 | 1 | ||
22.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2P | Für Blindloch | 52 | 5 | 6 | 20 | 2 | ||
22.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 52 | 5 | 6 | 20 | 1 | ||
26.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.5 | 2P | Für Blindloch | 52 | 5.5 | 6 | 15 | 2 | ||
26.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.5 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 52 | 5.5 | 6 | 15 | 1 | ||
23.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | Für Blindloch | 60 | 5.5 | 6 | 22 | 2 | ||
23.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 60 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | ||
27.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.5 | 2P | Für Blindloch | 55 | 6 | 6 | 15 | 4 | ||
27.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.5 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 55 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||
26.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 2P | Für Blindloch | 62 | 6 | 6 | 20 | 4 | ||
26.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 62 | 6 | 6 | 20 | 3 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | Für Blindloch | 62 | 6 | 7 | 24 | 4 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 62 | 6 | 7 | 24 | 3 | ||
32.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 2P | Für Blindloch | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
32.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
30.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 2P | Für Blindloch | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
30.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
40.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 2P | Für Blindloch | 70 | 7 | 7 | 30 | 5 | ||
40.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 70 | 7 | 7 | 30 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 2P | Für Blindloch | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 2P | Für Blindloch | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 4P | Für Durchgangsbohrung | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Rollgewindebohrer | Coating Y/N | N/A | Radial Count Radial(Quantity) | 4 |
Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Hole type
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften