GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 1.5D GSX2C-1.5D (Teilenummern)

GSX-FRÄSER, 2-schneidiges Messer 1.5D GSX2C-1.5D
  • Mengenrabatt
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials. The blade edge is a Gash Land type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20100C-1.5D
GSX20300C-1.5D
GSX20400C-1.5D
GSX20500C-1.5D
GSX20700C-1.5D
GSX20900C-1.5D
GSX21500C-1.5D
GSX22000C-1.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54401

28.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56453

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466454

34.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56505

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7118607

111.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 91410709

209.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1523169015

357.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20302010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support