Teilenummer
|
---|
MCSE104 |
MCSE104-30D |
MCSE106 |
MCSE108-30D |
MCSE108-60D |
MCSE110-30D |
MCSE115 |
MCSE120-60D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Length under neck (mm) | Drawing | φd (mm) | φD1 (mm) | φDS (mm) | S (mm) | T (mm) | Wrench | Clamp screw | Scooping Angle (°) R.R. | φDL (mm) | Angle (°)α | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | 16 | 31 | Fig. 1 | 16 | 15 | 4 | 6.5 | 0.5 | DT-10 | SB-3060TR | -4.5° | 15 | 45° | ||
148.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 16 | 31 | Figure 5 | 19 | 15 | 4 | 4.7 | 2.0 | DT-10 | SB-3060TR | -4° | 18 | 30° | ||
122.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 121 | 20 | 41 | Figure 2 | 22 | 16 | 6 | 8.6 | 3.0 | LTW-20 | SB-5090TR | -1° | 21 | 45° | ||
148.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 20 | 41 | Figure 5 | 28 | 19 | 8 | 6.3 | 4.5 | LTW-20 | SB-5090TR | -2.5° | 27 | 30° | ||
157.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 20 | 41 | Figure 6 | 19.5 | 19 | 8 | 10 | 0.25 | LTW-20 | SB-5070TR | -3.5° | 19 | 60° | ||
133.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 20 | 40 | Figure 5 | 30 | 18 | 10 | 6.3 | 6.0 | LTW-20 | SB-5090TR | 0° | 28 | 30° | ||
161.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 121 | 20 | 41 | Figure 2 | 31 | 18 | 15 | 8.6 | 6.5 | LTW-20 | SB-5090TR | +5° | 30 | 45° | ||
122.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 20 | 40 | Figure 6 | 31 | 18 | 20 | 10 | 6.5 | LTW-20 | SB-5090TR | 0° | 30 | 60° |
Loading...
Machining Application | Nut / Fase | Number of flutes(sheet) | 1 | Scooping Angle (°) A.R. | 0° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Length under neck(mm)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften