METS-Ausführung T-Nutfräser

METS-Ausführung T-Nutfräser
[Merkmale]
-Dieses Produkt ist geeignet zum T-Nutenfräsen und für die Rückseitenbearbeitung.
Spitzenwinkel (°) A.R.: +9
Spitzenwinkel (°) RR: -10, -12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
METS21-S25
METS21-S25-H
METS25-S25
METS25-S25-H
METS32-S32
METS32-S32-H
METS40-S32
METS50-S32-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Length under neck
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
l
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Blade rows Scooping Angle (°) R.R.

263.06 €

1 9 Arbeitstage 109252292110.5109293212179DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K110°

312.99 €

1 9 Arbeitstage 109252292110.5109293212179DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K110°

307.85 €

1 9 Arbeitstage 112254322512.51123232121711DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K210°

366.61 €

1 8 Arbeitstage 112254322512.51123232121711DT-8SB-2560TRSDMT060304E-K210°

337.23 €

1 8 Arbeitstage 120324383215.51203836141914DT-10SB-3060TRSDMT080308E-K210°

401.87 €

1 9 Arbeitstage 120324383215.51203836141914DT-10SB-3060TRSDMT080308E-K210°

372.49 €

1 9 Arbeitstage 130324504020.51305036141918DT-15SB-4085TRSDMT120408E-K2-12°

495.15 €

1 9 Arbeitstage 140324605026.51406036141922DT-15SB-4085TRSDMT120408E-K2-12°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut Scooping Angle (°) A.R. +9°

Technischer Support