MVG-Ausführung Schlitzkopffräser

MVG-Ausführung Schlitzkopffräser
[Merkmale]
-Dieses Produkt ist zum Ringstechen geeignet.
Schneiddurchmesser D (⌀): 45
Gesamtlänge (mm): 120
Schaftdurchmesser (d) (mm): 32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MVG3032
MVG3532
MVG4032
MVG4532
MVG5532
MVG6032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)

238.08 €

1 9 Arbeitstage 30

238.08 €

1 9 Arbeitstage 35

238.08 €

1 9 Arbeitstage 40

247.63 €

1 9 Arbeitstage 45

247.63 €

1 9 Arbeitstage 55

258.64 €

1 9 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut Overall Length(mm) 120 Shank diameter (d)(mm) 32
Length under neck(mm) 40 l(mm) 40 T(mm) 5.2
Wrench LW-3 Clamp screw CPS-6V Blade Width W 4.00~4.90

Technischer Support