Zum Entfernen von beschädigten elektrischen Armaturen EX-H-DRL (Teilenummern)

Zum Entfernen von beschädigten elektrischen Armaturen EX-H-DRL
  • Mengenrabatt
Used for damaged tap removal and missing drill holes in hardened steel (58 to 68 HRC) and stellite, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-H-DRL-2
EX-H-DRL-3
EX-H-DRL-4
EX-H-DRL-5
EX-H-DRL-6
EX-H-DRL-7
EX-H-DRL-8
EX-H-DRL-9
EX-H-DRL-10
EX-H-DRL-11
EX-H-DRL-12
EX-H-DRL-MG-2X6SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Applicable Broken Tap, Hand Tap 1 Applicable Broken Tap, Hand Tap 2 Applicable Broken Tap, Point Tap 1 Applicable Broken Tap, Point Tap 2 Applicable Broken Tap, Spiral Tap

41.10 €

1 6 Arbeitstage 21030Straight shank287702M 3No.4,No.5,No.6M 3No.4,No.5M 3

48.10 €

1 6 Arbeitstage 31540Straight shank387703M 4, M 5No.8,No.10M 4No.8,No.10M 4, M 5

55.40 €

1 6 Arbeitstage 42045Straight shank487704M 61/4,5/16M 5, M 61/4M 6

65.30 €

1 6 Arbeitstage 52550Straight shank587705M 8, M 103/8-5/16M 8, M 10

82.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63060Straight shank687706M 127/16,1/2M 83/8M 12

134.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 73580Schaftfräserschaft887707M 149/16M 107/16M 14

152.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 84080Straight shank887708M 165/8M 121/2M 16

207.80 €

1 6 Arbeitstage 945100Schaftfräserschaft1087709M 183/4M 149/16M 18

220.80 €

1 6 Arbeitstage 1050100Straight shank1087710M 20-M 165/8M 20

288.40 €

1 6 Arbeitstage 1155110Schaftfräserschaft1287781M 227/8M 18-M 22

301.80 €

1 6 Arbeitstage 1260110Straight shank1287782M 241M 203/4M 24

142.46 €

1 6 Arbeitstage -----87700-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material High hardness steel Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 118
Thinning NA Type 2D or Less

Technischer Support