Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | Outer Diameter (mm) | Under Head Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 8500602 | 4 | 0.5 | 45 | 0.8 | 1.2 | |
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.2 | 8500604 | 4 | 0.5 | 45 | 1 | 1.5 | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.3 | 8500606 | 4 | 0.5 | 45 | 1.2 | 1.8 | ||
76.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.4 | 8500608 | 4 | 0.5 | 45 | 1.4 | 2.1 | |
66.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 8500610 | 4 | 0.5 | 45 | 1.6 | 2.4 | |
61.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 8500612 | 4 | 0.5 | 45 | 1.8 | 2.7 | ||
61.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 8500614 | 4 | 0.5 | 45 | 2 | 3 | ||
61.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | 8500616 | 4 | 0.8 | 45 | 2.5 | 3.8 | ||
61.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.9 | 8500618 | 4 | 0.8 | 45 | 2.7 | 4.1 | ||
66.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1 | 8500620 | 4 | 0.8 | 45 | 2.9 | 4.4 | |
79.25 € 50.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.8 | 1.25 | 8500625 | 4 | 0.8 | 45 | 3.4 | 5.1 | |
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 8500630 | 6 | 1.5 | 50 | 4.6 | 6.9 | |
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2 | 8500640 | 6 | 1.5 | 50 | 5.6 | 8.4 |
Loading...
Application | Runde Fase | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften