4-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung FX-LN-EMS-6 (Teilenummern)

4-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung FX-LN-EMS-6
End mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-LN-EMS-6-1X5
FX-LN-EMS-6-1.2X6
FX-LN-EMS-6-1.5X7.5
FX-LN-EMS-6-2X10
FX-LN-EMS-6-2.5X12.5
FX-LN-EMS-6-3X15
FX-LN-EMS-6-3.5X17.5
FX-LN-EMS-6-4X20
FX-LN-EMS-6-5X25
FX-LN-EMS-6-6X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)

75.62 €

1 6 Arbeitstage 11.5605Mit Führung85443100.95

84.73 €

1 6 Arbeitstage 1.21.8606Mit Führung85443121.15

76.10 €

1 6 Arbeitstage 1.52.3607.5Mit Führung85443151.45

70.62 €

1 6 Arbeitstage 236010Scharfe Ecke85443201.95

71.48 €

1 6 Arbeitstage 2.53.76012.5Scharfe Ecke85443252.4

82.43 €

1 6 Arbeitstage 34.57015Scharfe Ecke85443302.85

86.32 €

1 6 Arbeitstage 3.55.37017.5Scharfe Ecke85443353.35

84.73 €

1 6 Arbeitstage 467020Scharfe Ecke85443403.85

91.91 €

1 6 Arbeitstage 57.58025Scharfe Ecke85443504.85

95.07 €

1 6 Arbeitstage 699030Scharfe Ecke85443605.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Langer Hals quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Technischer Support